Publiceer je producten
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX  50MM +MONROCK MAX E

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX 50MM +MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej płytmi HARDROCK MAX 50mm jako warstwa wierzchnia oraz MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

Specificatie
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 50mm jako warstwy wierzchniej oraz MONROCK MAX E jako warstwy spodniej . Warstwy mocowane mechanicznie

Technische specificatie
  • Unieke ref.dach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max-50mm-monrock-max-e
  • ProductfamilieIsolatie
  • ProductgroepFlat Roof Insulation
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMinerale wol
  • Secundair materiaalBitumen
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamInsulation
  • UNSPSC-code3014
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-titelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II-codeB1020
  • CSI UniFormat II-titelRoof Construction