Publiceer je producten
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
Compact Sectionaaldeur glas
    Rolflex

    Compact Sectionaaldeur glas

    De Compact vouwdeur is een industriële sectionaaldeur die zich bij het openen opvouwt boven de deuropening. De panelen worden via het gepatenteerde railsysteem boven de deur opgevouwen. Er zijn geen plafondrails nodig, waardoor de deur veelzijdig kan worden ingezet:

    - Gebouwen met installaties achter de deur: denk aan werkplaatsen met afzuigsystemen, kraanbanen of autobruggen, ruimtes met spuitcabines of liften.

    - Commerciele ruimtes: omdat de deur mooi kan worden weggewerkt in het plafond is de deur zeer geschikt voor showrooms, maar ook klaslokalen of publieke ruimtes. De onzichtbare scharnieren en vele ontwerpopties zorgen ervoor dat de deur een strakke architectonische uitstraling heeft.

    De glazen deuren kunnen worden uitgevoerd met een veelvoud aan vullingen, bijvoorbeeld veiligheidsglas, acrylaat of polycarbonaat. We maken iedere deur op maat in onze fabriek in Nederland. De Compact deur kan ook uitgevoerd worden met een combinatie van glaspanelen en sandwichpanelen.

    Specificatie
    • Specificatie: „Compact“ ALUMINIUM SECTIONAAL BOVENDEUR

      versie: 102.0 datum: 01-07-2000

      1 Fabrikant: Rolflex Nederland B.V. te Ulft.

      2 Luchtdichtheid (NEN 2778+w97): tot 600 Pa.

      3 Sterkte en stijfheid (NEN 6702+w97): tot 600 Pa.

      4 Type: Compact sectionaaldeur.

      OPMERKING: Alle deursecties vouwen samen boven de deuropening.

      5 Afmetingen: - breedte (mm): ....

      - hoogte (mm): ....

      6 Deursecties: aluminium profielen met transparante vullingen.

      7 hoogte (mm): 610.

      8 dikte (mm): 40.

      9 isolatiemateriaal: harde polystyreenkern (indien gecombineerd met sandwichpanelen).

      10 - binnen- en buitenbekleding: aluminium stucco panelen, totale

      dikte 0,8 mm

      11 Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, siliconenpolyester

      Optie: gepoedercoate rails.

      Standaardkleuren (RAL): 3002 Karmijnrood

      5010 Gentiaanblauw

      5017 Verkeersblauw

      6005 Mosgroen

      7016 Antracietgrijs

      7032 Kiezelgrijs

      9002 Grijswit

      9006 Wit aluminium.

      - kleur van de buitenzijde (RAL) ......

      12 Beglazing: acrylaat, dubbel beglaasde full-vision panelen.

      \Beglazing: acrylaat, dubbel beglaasde insteekramen.

      13 Ventilatiepaneel (b x h) (mm): 450 x 90.

      \Ventilatiepaneel.....

      14 Loopdeur (b x h) (mm): ca. 875 x 2200.

      15 Bediening: #

      \elektrisch, buismotor 230 V.

      \elektrisch, opsteekmotor 400 V.

      \elektrisch, snelloopmotor 400 V.

      \elektrisch, bovenop gemonteerde motor.... \met handkettingtakel.

      OPMERKING: Een bovenop gemonteerde motor is vereist als er aan de zijkant

      beperkte ruimte is.

      16 \- impulsgever: dodemanssysteem.

      \- impulsgever: schakelaar.

      \- impulsgever: trekschakelaar. \- impulsgever....

      17 \Accessoires:

      18 \- deurbeslag.....

      19 \- scharnieren: corrosiebestendig staal.

      20 \- deurbeslag: thermisch verzinkt. \- deurbeslag....

      21 \- afdichtingen: rubber.

      22 \- kabelbreukbeveiliging.

      23 \- valbeveiliging.

      24 \- anti-optilbeveiliging.

      25 \- geveerde vloerconsoles.

      26 \- objectdetectiesysteem.

      27 \- bevestigingen.....

      28 \-.....

    Technische specificatie
    • Unieke ref.glass-sectional-folding-door
    • ProductfamilieFolding doors
    • ProductgroepCompact sectional doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Vouwdeuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • OmniClass-nummer23-17 11 13
    • OmniClass-titelMetal Doors