Publiceer je producten
OnTop FF Tronic Vlak dakvenster
OnTop FF Tronic Vlak dakvenster
OnTop FF Tronic Vlak dakvenster

    OnTop FF Tronic Vlak dakvenster

    OnTop FF Tronic Vlak dakvenster Kunststof Tronic Vlak dakvenster Elektrisch Draadloos met 2voudig comfort-beglazing (2C). Af fabriek voorgemonteerde kettingaandrijving. Inclusief een af fabriek aangeleerde 1-kanaals radio handzender. Voor platte daken van 2° - 15° dakhelling. Inclusief de passende afdeklijsten van aluminium (antraciet-metallic). Doorvalbeveiliging volgens DIN 18008-6: 2018. Kozijnmateriaal: PVC multikamerprofiel wit. Voormontage af fabriek: Draagriem, regensensor en raamaandrijving. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening via zender/ontvanger. Besturing en motor voor aansluiting op stroomnet met 230 V.
    Specificatie
    • FF2C 060/060 K1EF
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FF_K1EF
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepFlat roof windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-26
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows