Publiceer je producten
OnTop FF Warmte- en Rookafvoerraam
OnTop FF Warmte- en Rookafvoerraam
OnTop FF Warmte- en Rookafvoerraam

    OnTop FF Warmte- en Rookafvoerraam

    OnTop FF Warmte- en Rookafvoerraam Kunststof Warmte- en Rookafvoerraam Elektrisch met 2voudig comfort-beglazing (2C). Voor geometrische eisen. In de fabriek voorgemonteerde kettingaandrijving voor rookafzuiging, gecertificeerd volgens EN 12101-2. Voor platte daken van 2° - 15° dakhelling. Inclusief de passende afdeklijsten van aluminium (antraciet-metallic). Doorvalbeveiliging volgens DIN 18008-6: 2018. Kozijnmateriaal: PVC multikamerprofiel wit. Voormontage af fabriek: Draagriem en raamaandrijving. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening elektrisch via een RWA-besturingscentrale.
    Specificatie
    • FF2C 120/120 K1RA
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FF_K1RA
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepSmoke extraction roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-26
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows