Publiceer je producten
RotoQ Tronic Tuimelvenster Q4 E_
RotoQ Tronic Tuimelvenster Q4 E_
RotoQ Tronic Tuimelvenster Q4 E_

    RotoQ Tronic Tuimelvenster Q4 E_

    RotoQ Tronic Tuimelvenster Q4 E_ Hout Tronic Tuimelvenster Elektrisch met 2voudig comfort-beglazing (2C). Eenhandgreepbediening boven. Kozijnmateriaal: Massief grenenhout kleurloos gelakt. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Verdekt liggende kettingaandrijving boven, regensensor en geïntegreerde besturing voor het aansluiten van Roto binnen- en buiteninrichting via een 5-m-drukknopraansluitkabel. Inclusief een 5-m-stroomaansluitingskabel met 230V-netstekker. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening elektrisch via de door klant te voorziene knop, onderling vergrendeld, besturing en motor voor aansluiting op het stroomnet met 230 V. Aanvullend handmatig bedienbaar.
    Specificatie
    • Q42C 055/078 H2E_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.QT4_H_P
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepTronic centre-pivot roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalTimmerhout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings