Publiceer je producten
Designo i8 Comfort-dakvenster
Designo i8 Comfort-dakvenster
Designo i8 Comfort-dakvenster
Designo i8 Comfort-dakvenster

    Designo i8 Comfort-dakvenster

    3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)
    Designo i8 Comfort-dakvenster Kunststof Comfort-dakvenster Elektrisch Draadloos met 2voudig comfort-beglazing (8C). 45 ° openingshoek. Roto Designo elektrisch uitzet-tuimelvenster met semi-automatische schoonmaakstand. 4-voudige centrale vergrendeling door dakraambeslag rondom. Af fabriek voorgemonteerd, verdekt liggende motoraandrijving, geïntegreerde besturing met 3-voudige radio-ontvanger voor het aansluiten van Roto binnen- en buiteninrichting, inclusief 5-m-aansluitkabel met netstekker en regensensor. Kozijnmateriaal: PVC multikamerprofiel wit. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening via zender/ontvanger. Besturing en motor voor aansluiting op stroomnet met 230 V. Bediening via de door klant te voorziene knop, onderling vergrendeld, met een aparte aansluitkabel mogelijk.
    Specificatie
    • i88C 074/140 K2EF
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WDC_i8_K
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepComfort roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Beschikbaarheid regio

    Europa