Publiceer je producten
Designo R7 Top tuimelvenster
Designo R7 Top tuimelvenster
Designo R7 Top tuimelvenster

    Designo R7 Top tuimelvenster

    Designo R7 Top tuimelvenster Kunststof Top tuimelvenster met 2voudig comfort-beglazing (8). Eenhandgreepbediening beneden. 38 ° openingshoek. Met vastgelegde openingsstand, in het bovenste derde deel gelagerde pendelas. Kozijnmateriaal: PVC multikamerprofiel wit. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening handmatig.
    Specificatie
    • R78_ 054/078 K200
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WDF_R7_K
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepTop-third pivot roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings