Publiceer je producten
Designo R4 Tronic Tuimelvenster
Designo R4 Tronic Tuimelvenster
Designo R4 Tronic Tuimelvenster

    Designo R4 Tronic Tuimelvenster

    Designo R4 Tronic Tuimelvenster Kunststof Tronic Tuimelvenster Elektrisch met 2voudig standaard-beglazing (5). Kozijnmateriaal: PVC multikamerprofiel wit. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Verdekt liggende kettingaandrijving boven, regensensor en geïntegreerde besturing voor het aansluiten van Roto binnen- en buiteninrichting via een 5-m-drukknopraansluitkabel. Inclusief een 5-m-stroomaansluitingskabel met 230V-netstekker. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening elektrisch via de door klant te voorziene knop, onderling vergrendeld, besturing en motor voor aansluiting op het stroomnet met 230 V.
    Specificatie
    • R45_ 054/078 K2E_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WDT_R4_K
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepTronic centre-pivot roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings