Publiceer je producten
Designo R6 Tronic Tuimelvenster
Designo R6 Tronic Tuimelvenster
Designo R6 Tronic Tuimelvenster
Designo R6 Tronic Tuimelvenster
Designo R6 Tronic Tuimelvenster
Designo R6 Tronic Tuimelvenster

    Designo R6 Tronic Tuimelvenster

    Designo R6 Tronic Tuimelvenster Hout Tronic Tuimelvenster Elektrisch met 2voudig comfort-beglazing (8C). Kozijnmateriaal: Massief grenenhout kleurloos gelakt. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Verdekt liggende kettingaandrijving boven, regensensor en geïntegreerde besturing voor het aansluiten van Roto binnen- en buiteninrichting via een 5-m-drukknopraansluitkabel. Inclusief een 5-m-stroomaansluitingskabel met 230V-netstekker. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening elektrisch via de door klant te voorziene knop, onderling vergrendeld, besturing en motor voor aansluiting op het stroomnet met 230 V.
    Specificatie
    • R68C 054/078 H2E_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WDT_R6_H
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepTronic centre-pivot roof window
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalTimmerhout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamSkylights
    • UNSPSC-code301718
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings