Publiceer je producten
Designo R8 Veiligheidsuitgang
Designo R8 Veiligheidsuitgang
Designo R8 Veiligheidsuitgang

    Designo R8 Veiligheidsuitgang

    Designo R8 Veiligheidsuitgang Hout Veiligheidsuitgang met 2voudig comfort-beglazing(8C). Eenhandgreepbediening beneden voor alle functies. 60° openingshoek. Binnenwerkse openingsmaat conform richtlijnen van de nationale bouwverordening als tweede nooduitgang. Kozijnmateriaal: Massief grenenhout kleurloos gelakt. Voormontage af fabriek: Dampremmende folie, thermische isolatie rondom en montagehoeken. Buitenafdekking: Aluminium (antraciet metallic R703). Bediening handmatig.
    Specificatie
    • R88C 074/140 H2SA
    Technische specificatie
    • Unieke ref.WSA_R8_H
    • ProductfamilieRoof windows
    • ProductgroepTop-hung and side-hung emergency escape
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalTimmerhout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-titelRoof Windows
    • CSI UniFormat II-codeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings