Publiceer je producten
Roxtec H3 UG™ afdichting
Roxtec H3 UG™ afdichting
Roxtec H3 UG™ afdichting
Roxtec H3 UG™ afdichting
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™ afdichting

    Doorvoering voor kabels die binnenkomen via funderingen.

    De Roxtec H3 UG™ afdichting is ideaal voor kabels die binnenkomen via funderingen en werkt als langdurige barrière tegen overstroming, gas, vocht en ongedierte. Het is een driedelige afdichting die eenvoudig kan worden geïnstalleerd, ook in natte omstandigheden en in omgevingen met stromend water. De afdichting is bestand tegen extreme kabelbuiging en heeft een tolerantie van +3 mm met betrekking tot de opening en een indicator die aangeeft wanneer de afdichting volledig is gecomprimeerd. De afdichting kan worden geïnstalleerd in bussen, leidingen en voorgeboorde openingen.

  • Knaagdierbestendig
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Biedt uitstekende trekontlasting
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      Waterdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Installatie

      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H3_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Water
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems