Unieke ref.: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Fabrikant: | SABCO |
Product familie: | Balustrade |
Product groep: | Floor mounting |
Publicatiedatum: | 2017-11-27 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Technische beschrijving: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Primair materiaal: | Glass |
---|---|
Secundair materiaal: | Aluminium |
Ontworpen in : | France |
Vervaardigd in : | France |
BIMobject categorie: | Bouw - Leuning |
---|---|
IFC classificatie: | Railing |
UNSPSC naam: | Fencing |
UNSPSC code: | 301520 |
Uniclass 1.4 Code : | L4421 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Railings |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Code : | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Code : | 25-15-05-35 |
NBS Reference Beschrijving: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
OmniClass nummer: | 23-17 25 11 11 17 |
OmniClass Titel: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Naam | Waarde |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®