Publiceer je producten
Banktafel D'ARC - DAR200
Banktafel D'ARC - DAR200
Banktafel D'ARC - DAR200
Banktafel D'ARC - DAR200
Banktafel D'ARC - DAR200
Banktafel D'ARC - DAR200

    Banktafel D'ARC - DAR200

    De D'Arc banktafel is een sublieme combinatie van een grafisch minimalistische vormgeving en een unieke, omgekeerde boog die niet alleen een dynamische esthetiek creëert, maar het meubelstuk ook een verfrissend en interessant visueel karakter geeft.

    Deze speelse boogvorm is meer dan alleen design; het is een subtiele evenwichtsoefening die creativiteit en spontaniteit uitnodigt. D'Arc wordt zo niet zomaar een meubelstuk, maar een plek van gemeenschap, een uitnodiging voor gezamenlijke maaltijden, werk en studie.

    D'Arc is verkrijgbaar in een enkele of dubbele uitvoering en biedt verdere personalisatiemogelijkheden door de zitting en tafelbladen in verschillende materialen aan te bieden, zoals staal of met lijnolie geïmpregneerd grenenhout (Linax).

    D'Arc is een artistieke ontmoetingsplek die de visuele en gebruikerservaring verbetert. Het ontwerp gaat verder dan het conventionele en creëert een plek waar functionaliteit en design samenkomen met een vleugje moderne elegantie.

    Specificatie
    • Productnaam: Banktafel D'ARC

      Ontwerper: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Lengte: 1800 mm

      Zithoogte: 450 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bench-table-darc-dar200
    • ProductfamilieD'ARC
    • ProductgroepPicnic Tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden