Publiceer je producten
Banktafel PONGO toegankelijk - PON110
Banktafel PONGO toegankelijk - PON110
Banktafel PONGO toegankelijk - PON110
Banktafel PONGO toegankelijk - PON110
Banktafel PONGO toegankelijk - PON110

    Banktafel PONGO toegankelijk - PON110

    PONGO vertegenwoordigt een onderscheidende meubelserie, zorgvuldig ontworpen om welzijn en gemeenschapszin te bevorderen in parkomgevingen, picknickplaatsen, schoolterreinen of andere geselecteerde locaties in de stad.

    De PONGO Rechthoekige Banktafel is een elegante lange tafeloplossing met een klassieke rechthoekige vorm, ideaal voor groepen van 6-8 personen. Een toegankelijke versie heeft een extra lang tafelblad met overhangen aan beide korte zijden, waardoor twee natuurlijke zitplaatsen voor rolstoelgebruikers ontstaan. Deze flexibele banktafel is verkrijgbaar met en zonder rugleuning, aangepast aan verschillende voorkeuren en behoeften.

    Om transportkosten te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen, wordt de banktafel ongemonteerd geleverd, wat ook bijdraagt ​​aan efficiënter transport.

    Als onderdeel van onze toewijding om Zweeds meubilair van de hoogste kwaliteit aan te bieden, hebben we ervoor gekozen om deze meubelserie te produceren in Scandinavisch lijnolie-geïmpregneerd grenenhout (Linax). Deze keuze verbetert niet alleen de esthetiek, maar verhoogt ook de weerstand en duurzaamheid van het meubilair, wat resulteert in een stijlvolle meubelserie met een lange levensduur.

    Specificatie
    • Productnaam: Banktafel PONGO toegankelijk

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Toegankelijkheidsvriendelijk
      • Kan worden voorzien van een rugleuning

      Materiaal

      • Grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Lengte: 2200 mm

      Zithoogte: 490 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bench-table-pongo-accessible-pon110
    • ProductfamiliePONGO
    • ProductgroepPicnic Tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden