Publiceer je producten
Banktafel PONGO cirkel toegankelijk - PON310
Banktafel PONGO cirkel toegankelijk - PON310
Banktafel PONGO cirkel toegankelijk - PON310

    Banktafel PONGO cirkel toegankelijk - PON310

    PONGO vertegenwoordigt een onderscheidende meubelserie, zorgvuldig ontworpen om welzijn en gemeenschapszin te bevorderen in parkomgevingen, picknickplaatsen, schoolterreinen of andere geselecteerde locaties in de stad.

    De PONGO Bench Table Circle creëert royale ruimtes voor gemeenschapszin met een capaciteit van maximaal 8 personen. Om toegankelijkheid en inclusie verder te bevorderen, is het meubelstuk verkrijgbaar in een aangepaste versie met een geïntegreerde rolstoelplaats, die in totaal plaats biedt aan 7 personen.

    Als onderdeel van onze toewijding om Zweeds meubilair van de hoogste kwaliteit aan te bieden, hebben we ervoor gekozen om deze meubelserie te produceren in Scandinavisch lijnolie-geïmpregneerd grenenhout (Linax). Deze keuze verbetert niet alleen de esthetiek, maar verhoogt ook de weerstand en duurzaamheid van het meubelstuk, wat resulteert in een stijlvolle meubelserie met een lange levensduur.

    Specificatie
    • Productnaam: Banktafel PONGO cirkel toegankelijk

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Toegankelijkheidsvriendelijk

      Materiaal

      • Grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Lengte: 1888 mm

      Zithoogte: 497 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • ProductfamiliePONGO
    • ProductgroepPicnic Tables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden