PONGO vertegenwoordigt een onderscheidende meubelserie, zorgvuldig ontworpen om welzijn en gemeenschapszin te bevorderen in parkomgevingen, picknickplaatsen, schoolterreinen of andere geselecteerde locaties in de stad.
De PONGO Rechthoekige Banktafel is een elegante lange tafeloplossing met een klassieke rechthoekige vorm, ideaal voor groepen van 6-8 personen. Een toegankelijke versie heeft een extra lang tafelblad met overhangen aan beide korte zijden, waardoor twee natuurlijke zitplaatsen voor rolstoelgebruikers ontstaan. Deze flexibele banktafel is verkrijgbaar met en zonder rugleuning, aangepast aan verschillende voorkeuren en behoeften.
De banktafel is ook geschikt voor kinderen met een zithoogte van slechts 35 cm.
De banktafel heeft afmetingen van 179 x 136 cm met een tafelhoogte van 55 cm.
Om de transportkosten te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen, wordt de banktafel ongemonteerd geleverd, wat ook bijdraagt aan efficiënter transport.
Als onderdeel van onze toewijding om Zweeds meubilair van de hoogste kwaliteit aan te bieden, hebben we ervoor gekozen om deze meubelserie te produceren in Scandinavisch grenenhout (Linax) dat is geïmpregneerd met lijnolie. Deze keuze verbetert niet alleen de esthetiek, maar verhoogt ook de weerstand en duurzaamheid van het meubilair, wat resulteert in een stijlvolle meubelserie met een lange levensduur.