CANAIR is een automatische fietspomp ontworpen voor openbare ruimtes. Dankzij het flexibele en duurzame ontwerp is hij gemakkelijk te plaatsen en geschikt voor langdurig en frequent gebruik. Geplaatst op fietsenstallingen en fietspaden, biedt het fietsers de mogelijkheid om eenvoudig lucht bij te vullen of de bandenspanning af te lezen.
CANAIR heeft een robuuste constructie met minimale onderhoudsvereisten en een hoge functionele betrouwbaarheid. Omdat er geen elektrische aansluiting nodig is, is hij gemakkelijk te installeren en te verplaatsen.
Functioneel biedt CANAIR:
- Functie: Automatisch. De fietspomp wordt eenvoudig geactiveerd met een drukknop. Een tijdrelais regelt de hoeveelheid lucht per druk op de knop.
- Ventiel: De pompmond past op de meest gangbare fietsventielen (Dunlop, Presta, Schrader).
- Geïntegreerde manometer (maximale ingestelde pompdruk: 7 bar).
- Luchttoevoer: De behuizing biedt ruimte aan een stikstofcilinder van 20 liter.
(Let op: de stikstofcilinder is niet inbegrepen!)
Optioneel met een ingebouwde zender voor waarschuwing bij lage druk en realtime monitoring van het vulniveau van de stikstofcilinder, waarmee we onze toewijding tonen om niet alleen efficiënte, maar ook technologisch geavanceerde oplossingen te bieden. Bovendien kan de fietspomp worden gepersonaliseerd met uw eigen logo, symbool of volledige folie om uw gewenste merkidentiteit verder te versterken.