De BAJKER fietsenstalling is een efficiënte en veilige parkeeroplossing die functionaliteit combineert met toegankelijkheid. Doordat zowel het frame als de wielen vergrendeld kunnen worden, biedt de BAJKER een veilige opslag voor fietsen en bakfietsen, terwijl hij elegant in de stedelijke omgeving past.
De BAJKER parkeeroplossing is bijzonder geschikt voor locaties met veel ruimte en kan in rijen met weinig tussenruimte worden geplaatst om de toegankelijkheid te maximaliseren. Aan de andere kant kan een vrijstaande fietsenstalling in een stedelijke omgeving dienen als een handige, compacte bezoekersparkeerplaats, wat de flexibiliteit en veelzijdigheid van de BAJKER onderstreept.
De robuuste en stabiele constructie van thermisch verzinkt staal, met poedercoating als optie, is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook een betrouwbare en duurzame oplossing voor parkeren op kleinere bezoekersparkeerplaatsen, scholen, werkplekken en reiscentra. Met de BAJKER fietsenstalling zetten we onze inzet voor het creëren van innovatieve en duurzame parkeeroplossingen voor stedelijke omgevingen voort.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Noorwegen |
Polen |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |