De DAGNY stoel met hoge rugleuning tilt de serie naar een nieuw niveau van comfort en uitstraling. De hoge, omhullende rugleuning biedt natuurlijke ondersteuning tot aan de nek en zorgt voor een ontspannen zitervaring in uiteenlopende omgevingen, van zonnige binnenplaatsen tot open pleinen en groene parken. Hier kan het lichaam rusten – zonder afbreuk te doen aan de stijlvolle vormgeving die de serie zo kenmerkend heeft gemaakt voor openbare ruimtes.
Met armleuningen is de stoel ook een toegankelijke en inclusieve keuze, ontworpen om meer mensen comfortabel en veilig te laten zitten. Samen met de DAGNY kruk vormt het een perfecte aanvulling die zowel het comfort vergroot als flexibele meubelfuncties in de inrichting mogelijk maakt.
Net als de andere meubels in de serie is de stoel Zweeds gemaakt en vervaardigd met aandacht voor vorm, functie en materiaal. Het stalen frame en de massieve Zweedse grenen planken zijn bestand tegen de dagelijkse belasting en zorgen voor een meubelstuk dat lang meegaat – zowel qua tijd als qua uitstraling. De DAGNY stoel met hoge rugleuning combineert een zorgvuldige constructie met een tijdloos, zacht design. Het resultaat is een stoel die niet alleen een ruimte inricht, maar ook een uitnodigende plek creëert voor pauzes, vergaderingen en rustige momenten in de stedelijke omgevingen van de toekomst.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Noorwegen |
Polen |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |