Publiceer je producten
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130
Stoel HULDA met armleuningen - HUL130

    Stoel HULDA met armleuningen - HUL130

    De HULDA-stoel heeft royale vormen en een doordacht ontwerp met toegankelijkheid als uitgangspunt. Creëer een uitnodigende en duurzame buitenomgeving voor samenzijn en gemeenschapszin met het HULDA-parkmeubilair. Het kenmerkende profiel is geschikt voor zowel moderne als traditionele buitenomgevingen.

    De HULDA-meubelserie gaat verder dan alleen design en omvat ook toegankelijk meubilair, met een hoge zithoogte en speciaal ontworpen armleuningen als optie voor zowel stoelen als banken, waardoor het gemakkelijker is om te gaan zitten en op te staan. Het zitmeubilair is verkrijgbaar als vrijstaand model met vier poten of met één poot, wat het schoonmaken rondom het meubilair vergemakkelijkt en het verankeren op oneffen ondergronden vergemakkelijkt.

    Het meubilair heeft een frame van thermisch verzinkt staal en massief houten latten van Zweeds grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax-behandeld). Als alternatief is er ook zitmeubilair met latten van rond staal, wat een moderne uitstraling geeft en de mogelijkheid biedt om te spelen met verschillende kleurkeuzes voor het frame en de stalen zitting.

    Specificatie
    • Productnaam: Stoel HULDA met armleuningen

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Toegankelijkheidsvriendelijk

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Bevestiging: Bouten

      Zithoogte: 470 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.chair-hulda-with-armrests-hul130
    • ProductfamilieHULDA
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText