Publiceer je producten
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100
Loungemeubelen LINNEA - LIN100

    Loungemeubelen LINNEA - LIN100

    De Linnea Lounge Chair maakt deel uit van de Linnea-serie, ontwikkeld voor het creëren van zowel kleine, besloten zitjes als grotere, sociale ruimtes in openbare omgevingen. Met een eenvoudig ontwerp en uitgebalanceerde proporties biedt de fauteuil een comfortabele en uitnodigende zitervaring, waar comfort en functionaliteit op een natuurlijke manier samenkomen.

    De heldere geometrie en doordachte afmetingen maken de fauteuil gemakkelijk te plaatsen in uiteenlopende omgevingen, van parken en binnenplaatsen tot entrees, werkplekken en openbaarvervoersruimtes. De Linnea Lounge Armchair kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met de Linnea Lounge Table om samenhangende meubelgroepen te creëren die de ruimte een rustig, modern karakter geven.

    Met een robuuste constructie van gepoedercoat staal en met vlas geïmpregneerd grenenhout is de fauteuil ontwikkeld om het Scandinavische klimaat en dagelijks gebruik – het hele jaar door – te weerstaan. Linnea is een serie die de vrijheid biedt om duurzame, gastvrije en flexibele loungeomgevingen te ontwerpen waar mensen graag even willen zitten.

    Specificatie
    • Productnaam: Loungemeubel LINNEA

      Ontwerper: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten

      Breedte: 950 mm

      Zithoogte: 450 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lounge-furniture-linnea-lin100
    • ProductfamilieLINNEA
    • ProductgroepLounge Chairs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden