Publiceer je producten
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940
Modulaire bank HULDA enkel - HUL940

    Modulaire bank HULDA enkel - HUL940

    De HULDA-bank biedt royale vormen en een doordacht ontwerp. De modulaire bank kan eenvoudig worden gecombineerd tot lange banken – perfect voor parken, pleinen en andere openbare ruimtes. Creëer een uitnodigende en duurzame buitenomgeving voor samenzijn en gemeenschapszin; het kenmerkende profiel is geschikt voor zowel moderne als traditionele buitenomgevingen.

    De HULDA-meubelserie gaat verder dan alleen design en omvat ook toegankelijke meubels met een hoge zithoogte en speciaal ontworpen armleuningen als optie voor zowel stoelen als banken, waardoor het gemakkelijker is om te gaan zitten en op te staan. De zitmeubelen zijn verkrijgbaar als vrijstaande uitvoering met vier poten of met één poot, wat het schoonmaken rondom de meubels vergemakkelijkt en ze verankert op oneffen ondergronden.

    De meubels hebben een frame van thermisch verzinkt staal en massief houten latten van Zweeds lijnolie-geïmpregneerd grenenhout (Linax-behandeld). Als alternatief is er ook zitmeubilair met ronde stalen latten, wat een moderne uitstraling geeft en de mogelijkheid biedt om te spelen met verschillende kleurkeuzes voor het frame en de stalen zitting.

    Specificatie
    • Productnaam: Modulaire bank HULDA single

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Modulair

      Materiaal

      • Grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Breedte: 485 mm

      Lengte: 3620 mm, 5430 mm

      Zithoogte: 465 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.modular-bench-hulda-single-hul940
    • ProductfamilieHULDA
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden