Publiceer je producten
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150
Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150

    Modulaire bank SOLVEIG recht - SOL150

    Solveig Rak is de rechte module in de Solveig-serie en biedt een stabiele basis voor het creëren van heldere, functionele zitomgevingen in openbare ruimtes. Met zijn strakke vorm ondersteunt de module zowel lineaire looproutes als complexere configuraties waarbij structuur en oriëntatie centraal staan. In combinatie met Solveig Radie ontstaan ​​er talloze mogelijkheden om alles vorm te geven, van lange, aaneengesloten zitgedeeltes tot zacht gebogen oplossingen die de bewegingen van de ruimte volgen. Samen vormen de modules een flexibele toolbox om de vormgeving en functie aan te passen aan elke unieke omgeving. Solveig Rak kan zelfstandig of in grotere, onderling verbonden systemen worden gebruikt. De module is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van parken, lanen, pleinen en openbaarvervoersomgevingen waar robuuste, uitnodigende en schaalbare zitoplossingen essentieel zijn. Met Solveig Rak is het eenvoudig om omgevingen te creëren die zowel georganiseerd als uitnodigend zijn – en die in de loop der tijd kunnen meegroeien met de veranderende behoeften van de locatie.
    Specificatie
    • Productnaam: Modulaire bank SOLVEIG recht

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Eigenschappen

      • Modulair

      Materiaal

      • Grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Zithoogte: 470 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.modular-bench-solveig-straight-sol150
    • ProductfamilieBenches
    • ProductgroepSOLVEIG
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden