Publiceer je producten
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911
Relaxfauteuil DAGNY - DAG911

    Relaxfauteuil DAGNY - DAG911

    Dagny is een stijlvolle en robuuste ligstoel voor openbare buitenruimtes. Met een royale hellingshoek en een breed zitvlak nodigt de ligstoel uit tot ontspanning en bezinning – perfect voor kades en strandpromenades, parken, pleinen en terrassen. Dankzij de ergonomische vorm en de duurzame materiaalkeuze biedt Dagny zowel comfort als een lange levensduur. De Dagny meubelserie biedt de perfecte balans tussen esthetiek en comfort. Het tijdloze ontwerp maakt de meubels gemakkelijk te plaatsen en past in allerlei stedelijke, park- en binnenplaatsomgevingen. De parkmeubelen zijn van Zweedse makelij en met grote zorg geproduceerd op het gebied van vorm, functionaliteit en materiaalkeuze. Dit resulteert in meubels die bestand zijn tegen langdurig gebruik in openbare buitenruimtes. De meubelserie omvat stoelen, banken, sofa's, ligstoelen en tafels. De constructie is solide met een frame van thermisch verzinkt staal en poedercoating voor maximale weerbestendigheid en massieve planken van Zweeds vlasgeïmpregneerd grenenhout. Stoelen en banken zijn verkrijgbaar met en zonder handige armleuningen.
    Specificatie
    • Productnaam: Relaxfauteuil DAGNY

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Bevestiging: Bouten

      Breedte: 640 mm

      Diepte: 1530 mm

      Hoogte: 1030 mm

      Zithoogte: 605 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.recliner-dagny-dag911
    • ProductfamilieDAGNY
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText