Publiceer je producten
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Zitmeubelen CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Cylvia is een multifunctioneel meubelstuk dat op speelse wijze zitmeubelen, tafels en oppervlakken voor tijdelijk gebruik combineert – alles in één. Ontworpen voor de openbare ruimtes van de stad – pleinen, scholen, parken en binnenplaatsen – nodigt het uit tot een plek waar design, duurzaamheid en interactie centraal staan. Met Cylvia wordt elke omgeving een kans om iets unieks te creëren: mix vormen, kleuren en functies om de ruimte een eigen identiteit te geven. Cylvia is een veelzijdige meubelserie die zich gemakkelijk aanpast aan de behoeften en het karakter van elke locatie. De serie omvat verschillende configuraties, waardoor het eenvoudig is om dynamische omgevingen te creëren die rust, interactie en creativiteit stimuleren. Dankzij de robuuste constructie van gepoedercoat staal en met linax geïmpregneerd grenenhout is het meubelstuk ontwikkeld om het Scandinavische klimaat en dagelijks gebruik – het hele jaar door – te weerstaan.
    Specificatie
    • Productnaam: Zitmeubel CYLVIA 2 modules

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Geproduceerd door: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde randen, geïmpregneerd met lijnzaadolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Breedte: 630 mm

      Hoogte: 750 mm

      Lengte: 2510 mm

      Zithoogte: 500, 750 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.seating-furniture-cylvia-2-modules
    • ProductfamilieOther seating furniture
    • ProductgroepCYLVIA
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden