Publiceer je producten
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350
Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350

    Zitmeubel CYLVIA kort - CYL350

    Cylvia is een multifunctioneel meubelstuk dat op speelse wijze zitgelegenheid, tafels en opbergruimte combineert in één meubel. Het is ontworpen voor de openbare ruimtes van de stad – pleinen, scholen, parken en binnenplaatsen – waar design, duurzaamheid en interactie centraal staan. Met Cylvia wordt elke omgeving een kans om iets unieks te creëren: mix vormen, kleuren en functies om de plek een eigen identiteit te geven. Cylvia is een veelzijdige meubelserie die zich gemakkelijk aanpast aan de behoeften en het karakter van de ruimte. De serie biedt verschillende meubelconfiguraties, waardoor het eenvoudig is om dynamische omgevingen te creëren die rust, ontmoetingen en creativiteit stimuleren. Dankzij de robuuste constructie van gepoedercoat staal en met lijnzaad geïmpregneerd grenenhout is het meubelstuk ontwikkeld om het Scandinavische klimaat en dagelijks gebruik – het hele jaar door – te weerstaan.
    Specificatie
    • Productnaam: Zitmeubel CYLVIA kort

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmd, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Breedte: 630 mm

      Hoogte: 500 mm

      Lengte: 1280 mm

      Zithoogte: 500 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.seating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • ProductfamilieOther seating furniture
    • ProductgroepCYLVIA
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden