Publiceer je producten
Bank DAGNY - DAG102
Bank DAGNY - DAG102
Bank DAGNY - DAG102
Bank DAGNY - DAG102
Bank DAGNY - DAG102

    Bank DAGNY - DAG102

    DAGNY biedt de perfecte balans tussen esthetiek en goed comfort. Door de tijdloze vormgeving is het meubilair gemakkelijk te plaatsen en past het in allerlei stedelijke, park- en binnenplaatsomgevingen.

    Het parkmeubilair wordt in Zweden vervaardigd en met grote zorg voor vorm, functionaliteit en materiaalkeuze geproduceerd. Dat levert meubilair op dat bestand is tegen langdurig gebruik in openbare buitenruimtes.

    De meubelserie omvat stoelen, banken, sofa's en tafels. De constructie is degelijk met een stalen frame en massieve planken van Zweeds grenenhout, en het zitmeubilair is zowel met als zonder goed grijpbare armleuningen verkrijgbaar.

    Specificatie
    • Productnaam: Sofa DAGNY

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Diepte: 490 mm

      Hoogte: 790 mm

      Lengte: 1210 mm

      Zithoogte: 450 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sofa-dagny-dag102
    • ProductfamilieDAGNY
    • ProductgroepBenches with Backrest
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden