Publiceer je producten
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110
Bank DAGNY met armleuningen - DAG110

    Bank DAGNY met armleuningen - DAG110

    DAGNY biedt de perfecte balans tussen esthetiek en comfort. Het tijdloze ontwerp maakt het meubilair gemakkelijk te plaatsen en past in allerlei stedelijke, park- en binnenplaatsomgevingen.

    Het parkmeubilair is van Zweedse makelij en met grote zorg vervaardigd op het gebied van vorm, functionaliteit en materiaalkeuze. Dit resulteert in meubilair dat bestand is tegen langdurig gebruik in openbare buitenruimtes.

    De meubelserie omvat stoelen, banken, sofa's en tafels. De constructie is solide met een stalen frame en massief Zweeds grenenhout, en het zitmeubilair is verkrijgbaar met en zonder comfortabele armleuningen.

    Specificatie
    • Productnaam: Bank DAGNY met armleuningen

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Met armleuningen

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmd, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Diepte: 510 mm

      Hoogte: 790 mm

      Lengte: 1910 mm

      Zithoogte: 450 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sofa-dagny-with-armrests-dag110
    • ProductfamilieBenches with Backrest
    • ProductgroepDAGNY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden