Publiceer je producten
Tafel PONGO - PON200
Tafel PONGO - PON200
Tafel PONGO - PON200

    Tafel PONGO - PON200

    PONGO vertegenwoordigt een onderscheidende meubelserie, zorgvuldig ontworpen om welzijn en gemeenschapszin te bevorderen in parkomgevingen, picknickplaatsen, schoolterreinen of andere geselecteerde locaties in de stad.

    Het minimalistische en toch functionele ontwerpconcept streeft ernaar een prettige en gebruiksvriendelijke meubelervaring te bieden in stedelijke omgevingen, waar zowel stijl als functionaliteit voorop staan.

    De PONGO-tafel heeft een klassieke rechthoekige vorm, ideaal voor groepen van 6-8 personen. De toegankelijke versies hebben een extra lang tafelblad met overhangen aan beide korte zijden, waardoor er twee natuurlijke plaatsen ontstaan ​​voor rolstoelgebruikers.

    Om transportkosten te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen, wordt het product ongemonteerd geleverd, wat ook bijdraagt ​​aan efficiënter transport.

    Als onderdeel van onze toewijding om Zweeds meubilair van de hoogste kwaliteit aan te bieden, hebben we ervoor gekozen om deze meubelserie beschikbaar te maken in Scandinavisch lijnolie-geïmpregneerd grenenhout (Linax). Deze keuze verbetert niet alleen de esthetiek, maar verhoogt ook de weerstand en duurzaamheid van het meubilair, wat resulteert in een stijlvolle meubelserie met een lange levensduur.

    Specificatie
    • Productnaam: Tafel PONGO

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Breedte: 650 mm

      Hoogte: 760 mm

      Lengte: 1790 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.table-pongo-pon200
    • ProductfamiliePONGO
    • ProductgroepTables
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden