Publiceer je producten
SSH-prullenbak - SSH100
SSH-prullenbak - SSH100
SSH-prullenbak - SSH100
SSH-prullenbak - SSH100
SSH-prullenbak - SSH100

    SSH-prullenbak - SSH100

    De SSH-afvalbak is een ruime en krachtige oplossing voor afvalverwerking op openbare plaatsen en in gebieden met een grote mensenstroom. De containers hebben een extreem robuuste en duurzame constructie die tegen een stootje kan. De stevige zijwanden van geëxpandeerd metaal zorgen voor een goed geventileerde afvalruimte. De zijdeur is ergonomisch ontworpen voor comfortabel legen zonder het zware tillen van grote vuilniszakken. Het deksel is verkrijgbaar in twee modellen: plat of met een insteekdeksel.
    Specificatie
    • Productnaam: Afvalbak SSH

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Afsluitbare deur
      • Geschikt voor vuilniszakken

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden ingegoten)

      Breedte: 575 mm

      Hoogte: 960 mm

      Inhoud: 160 liter

    Technische specificatie
    • Unieke ref.trash-ssh-ssh100
    • ProductfamilieSSH
    • ProductgroepLitter Bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden