Publiceer je producten
Afvalbak FELIX 25 L - FEL250
Afvalbak FELIX 25 L - FEL250
Afvalbak FELIX 25 L - FEL250

    Afvalbak FELIX 25 L - FEL250

    De FELIX afvalbak met plat deksel is een van de meest robuuste en betrouwbare afvalbakken op de markt. Dankzij de eenvoudige constructie kan hij gemakkelijk op allerlei oppervlakken worden geplaatst, van muren tot palen of lantaarnpalen.

    Deze stevige constructie is niet alleen eenvoudig te monteren, maar biedt ook een praktische houder voor afvalzakken. FELIX is verkrijgbaar in verschillende volumes en varianten, maar ongeacht welke u kiest, het is een betrouwbaar en duurzaam product dat zijn functie op indrukwekkende wijze vervult.

    Specificatie
    • Productnaam: Afvalbak FELIX 25 L

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Voor montage aan paal/muur

      Materiaal

      • Staal, gegalvaniseerd en gepoedercoat
      • Staal, thermisch verzinkt

      Bevestiging: Muur-/paalmontage

      Breedte: 330 mm

      Hoogte: 455 mm

      Inhoud: 25 liter

    Technische specificatie
    • Unieke ref.wastebasket-felix-25-l-fel250
    • ProductfamilieFELIX
    • ProductgroepLitter Bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden