Publiceer je producten
Afvalbak TACK 125 L - TAC120
Afvalbak TACK 125 L - TAC120
Afvalbak TACK 125 L - TAC120
Afvalbak TACK 125 L - TAC120
Afvalbak TACK 125 L - TAC120

    Afvalbak TACK 125 L - TAC120

    TACK afvalbakken zijn een ruime en betrouwbare oplossing voor afvalbeheer in openbare buitenruimtes. Dankzij een doordacht ontwerp met functionele sortering en duurzame materiaalkeuzes draagt ​​TACK bij aan minder afval en meer recycling – een stap richting een schonere samenleving.

    Doordacht ontwerp voor eenvoudig gebruik
    De robuuste constructie van de bakken zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur, terwijl de ergonomische deur die zijwaarts opent het legen soepel en gemakkelijk maakt – zonder zwaar tillen. Kies een vuilniszak of binnenbak en pas deze aan de behoeften van de locatie aan. De bovenkant is zo ontworpen dat er geen voorwerpen bovenop worden geplaatst, waardoor afval in de bak terechtkomt. Bovendien beschermt de bovenkant tegen vogels en ongewenste toegang tot de inhoud.

    Flexibele sortering voor duurzame steden
    TACK is ontwikkeld om te voldoen aan de hedendaagse vraag naar bronscheiding in openbare ruimten. Door meerdere containers naast elkaar te plaatsen, ontstaan ​​complete sorteerstations die recycling eenvoudig en overzichtelijk maken. Duidelijke stickers begeleiden de gebruiker, en met opties met en zonder insteekdeur kan de oplossing eenvoudig aan elke locatie worden aangepast.

    Aanvullen met andere afvalbakken
    De TACK-productfamilie omvat ook de DOGGE hondenlatrine en de TACK afvalbak van 60 liter, die optioneel ook met een asbak verkrijgbaar is. Alle afvalbakken uit de TACK-serie kunnen worden gecombineerd voor een complete sorteeroplossing in parken en andere openbare ruimtes.

    Specificatie
    • Productnaam: Prullenbak TACK 125 L

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Afsluitbare deur
      • Optioneel - stickers voor verschillende facties
      • Variant met zakhouder of binnenbak
      • Variant met insteekdeur

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden ingegoten)

      Breedte: 500 mm

      Diepte: 500 mm

      Hoogte: 1020 mm

      Inhoud: 125 liter

    Technische specificatie
    • Unieke ref.wastebasket-tack-125-l-tac120
    • ProductfamilieTACK
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText