Publiceer je producten
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
Technische specificatie
  • Unieke ref.20_m_fire_prot_alum_single_door
  • ProductfamilieDoors
  • ProductgroepFire protective
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken
  • IFC-classificatieCurtain Wall
  • UNSPSC-naamGlass curtainwalling
  • UNSPSC-code30151806
  • Uniclass 2015-codeSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass-nummer23-17 15 11 25
  • OmniClass-titelHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II-codeB20
  • CSI UniFormat II-titelEXTERIOR CLOSURE

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika