Publiceer je producten
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Gyproc_Concealed-Ceiling
  • ProductfamilieGyproc
  • ProductgroepCeiling
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2024-02-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2400
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)9
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGips
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
  • Nettogewicht (kg)14.69
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond

Beschikbaarheid regio

Azië