Publiceer je producten
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Specificatie
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SM402
    • ProductfamilieFlooring & Tiles
    • ProductgroepEngineered Wood Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-01-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Secundair materiaalBerk
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.67
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
    • OmniClass-titelWood Flooring