Publiceer je producten
Waterline recessed shower tray 80x80

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Specificatie
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Technische specificatie
  • Unieke ref.107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • ProductfamilieWaterline
  • Productgroepshower tray
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)20
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)24.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011443
  • ETIM-naamShower tray
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika