Publiceer je producten
Flux wall hung Washbasin
Flux wall hung Washbasin

    Flux wall hung Washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Not compatible with valves Without overflow
    Specificatie
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Technische specificatie
    • Unieke ref.109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • ProductfamilieFlux
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)655
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika