Publiceer je producten
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Specificatie
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • ProductfamilieFlux
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)1008
    • Diepte (mm)454
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)26.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText