Publiceer je producten
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Specificatie
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • ProductfamilieEasy
    • ProductgroepToilet Cisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)380
    • Breedte (mm)313
    • Diepte (mm)147
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017120
    • ETIM-naamFlush tanks
    • UNSPSC-naamToilet tanks
    • UNSPSC-code30181515
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-titelWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText