Publiceer je producten
Look cistern with dual flush mechanism
Look cistern with dual flush mechanism

    Look cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close coupled toilet Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply on the bottom
    Specificatie
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual flush mechanism included
    Technische specificatie
    • Unieke ref.134111004LM_Look_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • ProductfamilieLook
    • ProductgroepToilet Cisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)365
    • Diepte (mm)142
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilet tanks
    • UNSPSC-code30181515
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-titelWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika