Publiceer je producten
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • ProductfamilieSanlife
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika