Publiceer je producten
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specificatie
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • ProductfamilieSanproject
    • Productgroeptoilet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)372
    • Diepte (mm)637
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)30.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika