Publiceer je producten
Winner bidet
Winner bidet

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Specificatie
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.142410_Winner_bidet
    • ProductfamilieWinner
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)405
    • Breedte (mm)352
    • Diepte (mm)531
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)22.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika