Publiceer je producten
Easy 3-6L flushing plate

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Specificatie
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Technische specificatie
  • Unieke ref.4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • ProductfamilieEasy
  • ProductgroepToilet Cisterns_plates
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)255
  • Diepte (mm)18
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing connectors
  • UNSPSC-code40141720
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets 
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika