Publiceer je producten
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Specificatie
    • Fixings not included
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • ProductfamilieNew Wccare
    • Productgroepaccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)235
    • Breedte (mm)115
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • UNSPSC-naamRails
    • UNSPSC-code301031
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-titelHandrails
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika