Publiceer je producten
New WCCare adjustable mirror
New WCCare adjustable mirror

    New WCCare adjustable mirror

    Adjustable mirror Quick and easy installation Securit safety glass mirror Can be tilted up to 10
    Specificatie
    • Fixings not included
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • ProductfamilieNew Wccare
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)655
    • Breedte (mm)605
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
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
    Soortgelijke producten