Publiceer je producten
New WCCare 70 hand bar
New WCCare 70 hand bar

    New WCCare 70 hand bar

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Specificatie
    • Fixings not included
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4297013_NewWccare_hand-bar
    • ProductfamilieNew Wccare
    • Productgroepaccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)116
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • UNSPSC-naamRails
    • UNSPSC-code301031
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-titelHandrails
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText