Publiceer je producten
New ícone bidet mixer

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Specificatie
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Technische specificatie
  • Unieke ref.526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • ProductfamilieNew Ícone
  • ProductgroepTaps-Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)153
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)155
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika