Publiceer je producten
New ícone bath-shower mixer

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Specificatie
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Technische specificatie
  • Unieke ref.526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • ProductfamilieNew Ícone
  • ProductgroepTaps-Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)98
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)172
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika