Publiceer je producten
New Ícone Concealed basin mixer

New Ícone Concealed basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
Specificatie
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Technische specificatie
  • Unieke ref.526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • ProductfamilieNew Ícone
  • ProductgroepTaps-Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)232
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika